您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

87304C Hybrid Power Divider, 2 GHz to 26.5 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 33,088

一般配置  

一般配置

87304C Power Divider, 2-26.5 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍:2 Hz 到 26.5 GHz
  • 最大 SWR:1.45 1 GHz 到 18 GHz、1.60 18 GHz 到 26.5 GHz
  • 插入損耗:1.2 dB 1 GHz 到 18 GHz、1.4 dB 18 GHz 到 26.5 GHz
  • 隔離值:19 dB 1 GHz 到 18 GHz、18 dB 18 GHz 到 26.5 GHz
  • 最大振幅追蹤:0.3 dB 0.5 GHz 到 18 GHz、0.5 dB 18 GHz 到 26.5 GHz
  • 最大相位追蹤:6 deg - 0.5 GHz 到 18 GHz,10 deg - 18 GHz 到 26.5 GHz