您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

87301D Coaxial Directional Coupler, 1 GHz to 40 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 71,097

一般配置  

一般配置

87301D Coupler, Coaxial, 1-40 GHz

  • 87301D-292 2.92 mm female connectors
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 體積輕巧
  • 頻率範圍:1 至 40 GHz
  • 公稱值耦合和變異:13 ± 1 dB
  • 方向性:14 dB 到 20 GHz,10 到 40 GHz
  • 最大 SWR:1.5 到 20 GHz,1.7 到 40 GHz
  • 插入損耗:< 1.2 dB 到 20 GHz,< 1.9 到 40 GHz