您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

87301C Coaxial Directional Coupler, 10 to 50 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 69,353

一般配置  

一般配置

87301C Directional coupler, 10-50 GHz, 2.4 mm female connectors

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 體積輕巧
  • 頻率範圍:10 至 50 GHz
  • 公稱值耦合和變異:10 ±0.7 dB
  • 方向性:10 dB
  • 最大 SWR: 1.8
  • 插入損耗:< 1.9 dB