您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

87300D Coaxial Directional Coupler, 6 to 26.5 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 40,468

一般配置  

一般配置

87300D Coaxial coupler, 6-26.5 GHz, 3.5 mm female connectors

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 寬頻範圍
  • 高方向性
  • 體積輕巧
  • 頻率範圍:6 至 26.5 GHz
  • 公稱值耦合和變異:10 ± 0.5 dB
  • 方向性:13 dB
  • 最大 SWR: 1.4
  • 插入損耗:< 1.3 dB