您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

87300C Coaxial Directional Coupler, 1 GHz to 26.5 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 50,420

一般配置  

一般配置

87300C 10 dB coaxial coupler, 1-26.5 GHz, 3.5 mm female connectors

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 體積輕巧
  • 頻率範圍:1 到 26.5 GHz
  • 公稱值耦合和變異:10 ± 1 dB
  • 方向性:14 dB 到 12.4 GHz,12 dB 到 26.5 GHz
  • 最大 SWR:1.35 到 12.4 GHz,1.5 到 26.5 GHz
  • 插入損耗:< 1.2 dB 時可達 12.4 GHz,< 1.7 dB 時可達 26.5 GHz