您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

8720ET 傳輸/反射向量網路分析儀,50 MHz到20 GHz(將於2005年5月1日起停售)

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

敘述

停產通知:8720網路分析儀8719、8720和8722,將於2005年4月30日正式停售。這些產品的支援期限到2010年5月1日止。

建議選購的替代產品為Keysight PNA-L系列網路分析儀。PNA-L系列涵蓋300 kHz到50 GHz的頻率範圍,並有2和4埠兩種機型可供選擇。

Keysight 8720ET向量網路分析儀提供您一個分析RF與微波元件特性的經濟方案。8720ET包含了整合的合成信號源、測試組件與調諧接收器。內建的傳輸/反射(T/R)測試組件,提供完整的前向大小與相位量測。內建的向量準確度增強技術包括單埠、響應和增強式響應校驗。

8720E系列包含三個T/R和三個S參數網路分析儀,涵蓋13.5、20和40 GHz的頻率範圍。

New! 線上觀看PNA系列MW網路分析儀的產品簡介和應用範例: PNA系列MW網路分析儀短片

 

  • 50 MHz到20 GHz
  • 動態範圍高達104 dB
  • 兩個量測頻道
  • 四個顯示頻道
  • 頻率與功率掃描
  • 快速的掃描與資料傳輸速度
  • 通過/失敗測試,強大的游標功能
  • 內部自動執行測試排序
  • 時域分析選項