這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 窄頻和寬頻偵測
- 動態範圍為100 dB
- 即時掃頻速度 (40 ms/掃頻)
- 整合式 T/R 測試儀
- 具 1 Hz 解析度的合成信號源
- 標準的 LAN 介面
- 標準的內部是德儀器 BASIC (IBASIC)
- 有標準的 2、6 和 12 埠切換測試儀可供使用
Keysight 8714ET RF經濟型網路分析儀,是一部結合速度、準確度與自動化功能的小型儀器,適合用於RF元件的製造、檢測及維護。
Keysight 8714ET提供一個內建的傳輸/反射測試組件,其涵蓋所有的大小與相位量測。兩個獨立的頻道可以透過複數阻抗、SWR和延遲等各種格式,在直角座標圖、極座標圖或史密斯圖中,量測及顯示兩個元件參數,例如傳輸與反射響應。這些分析儀也採用先進的向量錯誤修正技術,來提高量測準確度。
如想以更廣泛的輸出功率位準來測試主動元件和組件,可考慮選項1E1,它加入一個60 dB的步進衰減器作為標準功能,將最低的功率位準設定延伸到-60 dBm。共有50歐姆和75歐姆兩種版本。
- 窄頻與寬頻偵測
- 100 dB的動態範圍
- 即時掃描速度(40 ms/sweep)
- 整合的T/R測試組件
- 合成信號源及1-Hz的解析度
- 標準的LAN介面
- 標準的Internal Keysight Instrument BASIC(IBASIC)
- 標準的2、6和12埠交換測試組件
- 尋找錯誤與SRL量測選項
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型