您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

8714ET RF經濟型向量網路分析儀(T/R),300 kHz到3 GHz

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

主要技術規格

  • 窄頻和寬頻偵測
  • 動態範圍為100 dB
  • 即時掃頻速度 (40 ms/掃頻)
  • 整合式 T/R 測試儀
  • 具 1 Hz 解析度的合成信號源
  • 標準的 LAN 介面
  • 標準的內部是德儀器 BASIC (IBASIC)
  • 有標準的 2、6 和 12 埠切換測試儀可供使用

敘述

Keysight 8714ET RF經濟型網路分析儀,是一部結合速度、準確度與自動化功能的小型儀器,適合用於RF元件的製造、檢測及維護。

Keysight 8714ET提供一個內建的傳輸/反射測試組件,其涵蓋所有的大小與相位量測。兩個獨立的頻道可以透過複數阻抗、SWR和延遲等各種格式,在直角座標圖、極座標圖或史密斯圖中,量測及顯示兩個元件參數,例如傳輸與反射響應。這些分析儀也採用先進的向量錯誤修正技術,來提高量測準確度。

如想以更廣泛的輸出功率位準來測試主動元件和組件,可考慮選項1E1,它加入一個60 dB的步進衰減器作為標準功能,將最低的功率位準設定延伸到-60 dBm。共有50歐姆和75歐姆兩種版本。

  • 窄頻與寬頻偵測
  • 100 dB的動態範圍
  • 即時掃描速度(40 ms/sweep)
  • 整合的T/R測試組件
  • 合成信號源及1-Hz的解析度
  • 標準的LAN介面
  • 標準的Internal Keysight Instrument BASIC(IBASIC)
  • 標準的2、6和12埠交換測試組件
  • 尋找錯誤與SRL量測選項