這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 窄頻和寬頻偵測
- 動態範圍為100 dB
- 即時掃頻速度 (40 ms/掃頻)
- 整合式 S 參數測試儀
- 具 1 Hz 解析度的合成信號源
- 標準的 LAN 介面
- 標準的內部是德儀器 BASIC (IBASIC)
- 有標準的 2、6 和 12 埠切換測試儀可供使用
是德8714ES RF經濟型網路分析儀是一台小巧的整合型儀器,提供了快速、準確與自動化等特性,適合用於RF元件的製造、檢測與維護。
是德8714ES提供一個S參數測試組件與完整的二埠向量錯誤修正功能,可執行完整而準確的元件S參數量測。兩個獨立的頻道可以用延遲與SWR等各種不同的格式,在直角座標圖、極座標圖或史密斯圖上量測及顯示兩個參數,例如S21(傳輸)和S11(反射)。Keysight 8714ES的頻率範圍從300 kHz到3 GHz。
ES機種納入一個60 dB的信號源衰減器作為標準特性,它提供70 dB的功率位準控制來測試主動和被動元件。計有50歐姆和75歐姆兩種版本。
- 窄頻與寬頻偵測
- 100 dB的動態範圍
- 即時的掃描速度(40 ms/sweep)
- 整合的S參數測試組件
- 解析度為1 Hz的合成信號源
- 標準的LAN介面
- 標準的內建Keysight Instrument BASIC(IBASIC)
- 標準的2、6和12埠切換測試組件
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型