您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

8714ES RF經濟型向量網路分析儀(S參數…),300 kHz到3 GHz

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

主要技術規格

  • 窄頻和寬頻偵測
  • 動態範圍為100 dB
  • 即時掃頻速度 (40 ms/掃頻)
  • 整合式 S 參數測試儀
  • 具 1 Hz 解析度的合成信號源
  • 標準的 LAN 介面
  • 標準的內部是德儀器 BASIC (IBASIC)
  • 有標準的 2、6 和 12 埠切換測試儀可供使用

敘述

是德8714ES RF經濟型網路分析儀是一台小巧的整合型儀器,提供了快速、準確與自動化等特性,適合用於RF元件的製造、檢測與維護。

是德8714ES提供一個S參數測試組件與完整的二埠向量錯誤修正功能,可執行完整而準確的元件S參數量測。兩個獨立的頻道可以用延遲與SWR等各種不同的格式,在直角座標圖、極座標圖或史密斯圖上量測及顯示兩個參數,例如S21(傳輸)和S11(反射)。Keysight 8714ES的頻率範圍從300 kHz到3 GHz。

ES機種納入一個60 dB的信號源衰減器作為標準特性,它提供70 dB的功率位準控制來測試主動和被動元件。計有50歐姆和75歐姆兩種版本。

  • 窄頻與寬頻偵測
  • 100 dB的動態範圍
  • 即時的掃描速度(40 ms/sweep)
  • 整合的S參數測試組件
  • 解析度為1 Hz的合成信號源
  • 標準的LAN介面
  • 標準的內建Keysight Instrument BASIC(IBASIC)
  • 標準的2、6和12埠切換測試組件