這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 窄頻和寬頻偵測
- 動態範圍為100 dB
- 即時掃頻速度 (40 ms/掃頻)
- 整合式 T/R 測試儀
- 具 1 Hz 解析度的合成信號源
- 標準的 LAN 介面
- 標準的內部是德儀器 BASIC (IBASIC)
- 有標準的 2、6 和 12 埠切換測試儀可供使用
停產通知:Keysight 8712系列網路分析儀將於2004年6月30日停產。
不到三年的時間,ENA系列就已成為高效能RF網路分析的新標準。ENA-L(E5061A、E5062A,300 kHz到1.5或3 GHz)採用合乎工業標準的ENA之核心功能,是執行基本的RF網路分析最新且最先進的經濟解決方案。上市已超過10年的8712和8714系列即將功成身退,最後下單日為2004年6月30日。
Keysight 8712ET提供一個內建的傳輸/反射測試組件,以及完整的大小與相位量測。兩個獨立的頻道可以量測兩個元件參數,例如傳輸和反射響應,並以複數阻抗、SWR和延遲等各種格式,在直角座標圖、極座標圖或史密斯圖中顯示這些參數。這些分析儀也採用向量錯誤修正技術來提升量測準確度。
為了提供更廣泛的輸出功率位準來測試主動元件和組件,選項1E1加入一個60 dB的步進衰減器作為標準功能,它可將最低功率位準設定延伸到-60 dBm。共有50歐姆和75歐姆兩種版本。
- 窄頻和寬頻偵測
- 100 dB的動態範圍
- 即時掃描速度(40 ms/sweep)
- 整合的T/R測試組件
- 合成信號源及1-Hz的解析度
- 標準的LAN介面
- 標準的內部是德儀器BASIC(IBASIC)
- 標準的2、6和12埠切換測試組件
- 錯誤找尋和SRL量測選項
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型