您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

86205A RF Bridge, 50 Ohm, 300 kHz to 6 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 63,114

一般配置  

一般配置

86205A 50 Ohm RF bridge 300kHz to 6GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

卓越的 RF 效能

  • 耦合係數:16 dB + 0.15 dB/GHz (< 3 GHz),16.5 dB - 0.20 dB/GHz (> 6 GHz)
  • 方向性:30 dB 到 0.3 MHz,40 dB 到 2 GHz,30 dB 到 3 GHz,20 dB 到 5 GHz,16 dB 到 6 GHz
  • 反射損耗:23 dB 到 2 GHz,20 dB 到 3 GHz,18 dB 到 5 GHz,16 dB 到 6 GHz