您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

85902A 脈衝載波觸發器

產品狀態: 已停產
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

敘述

現在您不需辛苦尋找時序信號,或浪費時間在自製的觸發電路上。也不需為您的待測無線電安裝線路。

Keysight 85902A 脈衝載波觸發器提供 TTL 時序參考,讓您的頻譜分析儀得以在執行發射器測試時可靠地直接觸發 RF 信號。有可大幅提升靈敏度的 60 dB 輸入範圍和獨立的內建前置放大器,讓您能觸發廣泛範圍的發射器功率位準。

  • 簡化測試設定
  • 堅固、可靠、穩定的一致性
  • 能與所有的數位通訊格式搭配使用
  • 頻率範圍:10 MHz 至 2000 MHz
  • 脈衝前置放大器頻率範圍:10 MHz 至 2000 MHz
  • 增益 vs. 頻率:10 至 350 MHz: >18 dB,350 至 1000 MHz:>16 dB,1000 至 2000 MHz:>12 dB