您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

8530A Keysight 8530A 微波接收器 [停產]

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

主要技術規格

  •  高靈敏度,可在更短的時間進行更準確的量測
  •  高的量測準確度與優於 0.5 ° (相位) 的線性度和 70 dB 範圍間的 0.06 dB (振幅)
  •  單一頻率和多頻率應用的快速量測
  •  可選配的時域量測能力
  •  多參數功能可快速量測多輸出天線
  •  大型資料緩衝器具有 100,000 量測點

敘述

停產通知:是德會繼續支援這些產品到 2009 年 4 月 1 日為止。若有任何問題,請洽詢您當地的業務專員。建議的替代產品為 Keysight N5264A PNA-X 量測接收器。

Keysight 8530A 是一種快速、準確的微波接收器,專為手動和自動天線量測和雷達橫切面量測應用所設計。它提供快速資料擷取速度、出色的靈敏度、寬動態範圍、多測試通道,以及頻率靈活度,即不妥協的量測準確度。此款接收器提供廣泛頻率範圍,從 45 MHz 至 26.5 GHz (可擴充至 110 GHz)。Keysight 8530A 可作為現有天線或 RCS 範圍接收器的替代接收器。有了 Keysight 85370A 天線位置編碼器,接收器便可連接到幾乎所有的定位系統。任何 Keysight 8510 網路分析儀均可在現場升級為 Keysight 8530A 微波接收器與 Keysight 85395A/B/C 套件,Keysight 8530A 是 Keysight 85301B/C 自訂天線和 RCS 量測系統的基礎。