您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

8510C 向量網路分析儀

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

敘述

Keysight 8510C向量網路分析儀繼續提供最佳的效能,以協助您克服新的設計與測試挑戰。這台向量網路分析儀具備了無與倫比的準確度和便利性,分別可為2.4 mm同軸、1.8 mm同軸及波導頻帶的45 MHz到50 GHz、45 MHz到65 GHz及33 GHz到110 GHz的頻率範圍,提供寬頻量測。Keysight 8510C網路分析儀可量測雙埠網路的大小、相位與波群延遲,以便分析其線性行為的特性。Keysight 8510C網路分析儀也能藉由計算頻域響應的逆傅立葉轉換,來顯示網路的時域及脈衝或步進波形響應。

  • 45 MHz到110 GHz的頻率範圍。
  • 任何網路分析儀所能使用的最快掃描模式。
  • 針對同軸量測提供Thru-Reflect-Line的精密雙埠校驗。
  • 針對晶圓上與接上夾具的應用提供Line-Reflect-Match校驗。
  • 內部的“移除轉接器”功能,可讓您以絕佳的準確度來量測非置入式元件。
  • 4個S參數彩色顯示。
  • 資料可儲存在內部的3.5吋磁碟機,或輸出到HP-IB或串列(RS-232繪圖機或印表機。