您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

85105A Millimeter-Wave Test Set Controller- To be discontinued 10-31-2003

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 頻率範圍:33 至 110 GHz
  • 包含毫米波網路分析儀系統所需的 RF、LO 和 IF 放大器和切換器
  • 可與 S 參數毫米波功能的任何成對 Keysight 85104A 測試儀搭配使用