您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

8508A 向量電壓計

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

主要技術規格

 

 

敘述

替換產品參考資訊: 以 ENA-L RF 網路分析儀取代 Keysight 8508A 向量電壓計

Keysight 8508A 向量電壓計是一個全自動調諧接收器,能夠簡化 RF 電壓及相位量測。其窄頻的量測技術能夠給予超過 90 dB 的動態範圍,以及 10 micro V 的靈敏度,以追蹤最小的信號。此向量電壓計也能夠量測超過完整 + 180 至 - 180 度範圍中至少 0.1 度解析度的兩個輸入頻道之間的相位差,因此它們可以用來進行另一組完整的量測,例如電氣長度、相位失真或阻抗。

 

  • 頻率範圍:100 kHz 至 1 GHz
  • 電路探測以協助設計處理過程
  • 簡易的 ATS 程式設計
  • 高靈敏度應用的窄頻量測功能