您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

85050B 標準型機械校驗套件,直流至 18 GHz,7 mm

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 339,889

一般配置  

一般配置

85050B Standard mechanical calibration kit, DC to 18 GHz, 7 mm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍為直流到 18 GHz
  • 執行完整雙埠校驗的校驗標準
  • 用來適當連接的扭力板手標準
  • 改變測試埠公母接頭的轉接器

敘述

Keysight 85050B 機械校驗套件包含精密的標準元件,可透過 7 mm 介面分析是德網路分析儀之系統誤差。此外,該套件內含可改變測試埠公母接頭的轉接器、用來驗證和維護連接器介面的連接器量規,以及可確保適當連接的扭力扳手。