您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

85014C Active Device Measurement Software

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • 量測 (與頻率):S、H、Y 和 Z 參數 (Polar、Smith、Log 或 Linear Magnitude、Phase) 放大器摘要:列示或繪製 Gu、max、GA、max、K、[S21]^2、[S12]^2、U、Mason's U、G1 和 G2。終端摘要:列示或繪製 Gamma MS、Gamma ML、1/S11、1/S22。
  • 信號源控制:啟動、停止、點數 (51、101、201、401)、功率位準、掃描模式和平均化係數。
  • 校驗套件:Keysight 85050B/D (7 mm)
  • 校驗類型:移除或不需移除即可在 7 mm 中導入整個雙埠。若不是 7 mm 的介面,則軟體會叫出面板上執行的任何雙埠校驗 (包括內夾具 TRL* 校驗)。
  • 夾具:Keysight 85041A 電晶體測試夾具 (套裝軟體僅有 0.07 和 0.10)。若接著使用不同的夾具,則必須提供夾具的 S 參數,並將參數當成移除的「資料檔案」。
  • 偏壓控制:軟體使用下列任一產品,提供不會振盪且安全的雙極與磁場效應電晶體的自動偏壓:Keysight 6626A/29A 精確電源供應器 Keysight 4145A/B 半導體參數分析儀 Keysight 4141B 直流電源/監控 Keysight 4142B 模組化直流電源/監控 同時包括手動控制偏壓。
  • 資料儲存:二進位、Touchstone、SuperCompact 或 CITIfile 格式。可將 S 參數資料儲存到磁碟,也可以從磁碟擷取該資料。也能儲存量測配置。