您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

8493C Coaxial Fixed Attenuator, DC to 26.5 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 15,073

一般配置  

一般配置

8493C Coaxial fixed attenuator, dc to 26.5 GHz

  • 8493C-003 3 dB attenuator
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍:直流到 26.5 GHz
  • 最大 SWR:1.1 到 8 GHz、1.15 到 12.4 GHz、1.25 到 26.5 GHz
  • 最大輸入功率:2 W (平均值),100 W (峰值)
  • 接頭:3.5 mm 公接頭,母接頭