您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

8491A Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 8,720

一般配置  

一般配置

8491A Coaxial attenuator, dc-12.4 GHz, Type-N

  • 8491A-006 6 dB attenuator
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

卓越的 RF 效能

  • 頻率範圍:直流到 12.4 GHz
  • 最大 SWR:1.2 到 4 GHz,1.3 到 12.4 GHz
  • 最大輸入功率:2 W (平均值),100 W (峰值)

產品特色

  • 接頭:N 型公接頭,母接頭