您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

8490D Coaxial Fixed Attenuator, DC to 50 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 22,940

一般配置  

一般配置

8490D Coaxial fixed attenuator, dc-50 GHz

  • 8490D-030 30 dB attenuator
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍:直流到 50 GHz
  • 最大 SWR (40 dB 除外):1.15 到 26.5 GHz、1.25 到 40 GHz、1.45 到 50 GHz
  • 最大 SWR (40 dB 衰減器):1.08 到 26.5 GHz、1.15 到 40 GHz、1.25 到 50 GHz
  • 最大輸入功率:1 W (平均值)
  • 接頭:2.4 mm 公接頭,母接頭