這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 用於減低不匹配不確定度的絕佳 SWR
- 美國國家技術標準局 (NIST) 毫米波感測器校驗的準確校驗和追蹤能力
- 與 EPM (全新的 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P (E4416A/ 17A) 和 P 系列 (N1911A/ 12A) 功率錶、E1416A VXI、已停產的 70100A,以及 43X 功率錶相容
- -70到-20 dBm範圍內準確的平均功率量測
- 頻率範圍為 50 MHz 到 50 GHz
- 二極體功率感測元件
Keysight 8487D 二極體功率感測器可在 50 MHz 至 50 GHz 的頻率範圍和 -70至 -20 dBm (50 dB 動態範圍) 的功率範圍內執行平均功率量測
Keysight 11708A 30 dB 衰減器配備字尾為 "D" 的 Keysight 8480 系列功率感測器,以便使用功率錶進行校驗(以 0 dBm、50 MHz 為基準)。
找不到你想要的產品嗎? 試試我們的特殊選項。
請詳閱產品規格書
您對 8487D 感興趣嗎?
擴充二極體功率感測器功能
8487D 二極體功率感測器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助