您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 86,159

一般配置  

一般配置

8485D Power Sensor, 50 MHz to 26.5 GHz, -70 to -20 dBm

  • 8485D-100 Avr pwr, 50MHz to 26.5GHz, -70dBm to -20dBm, 3.5mm(male)
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • 8485D-0B0 Download the Product Manual from the Keysight website

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 用於減低不匹配不確定度的絕佳 SWR
  • 美國國家技術標準局 (NIST) 的準確校驗和追蹤能力
  • 與 EPM (全新的 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P (E4416A/ 17A) 和 P 系列 (N1911A/ 12A) 功率錶、E1416A VXI、已停產的 70100A,以及 43X 功率錶相容
  • -70到-20 dBm範圍內準確的平均功率量測
  • 頻率範圍為 50 MHz 到 26.5 GHz
  • 二極體功率感測元件

敘述

Keysight 8485D 二極體功率感測器可在 50 MHz 至 26.5 GHz 的頻率範圍和 -70 至 -20 dBm (50 dB 動態範圍) 的功率範圍內執行平均功率量測。

Keysight 11708A 30 dB 衰減器配備字尾為 "D" 的Keysight 8480 系列功率感測器,以便使用功率錶進行校驗(以 0 dBm、50 MHz 為基準)。

找不到你想要的產品嗎? 試試我們的特殊選項

請詳閱產品規格書

Keysight Technologies F and S Award Logo