您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

• 用於減低不匹配不確定度的絕佳 SWR

• 美國國家技術標準局 (NIST) 的準確校驗和追蹤能力

• 與 EPM、EPM-P 和 P 系列功率錶,以及 E1416A VXI 和停產的 70100A 與 43X 功率錶相容

• -10到+35 dBm範圍內準確的平均功率量測

• 頻率範圍為 10 MHz 到 18 GHz

• 熱耦功率感測元件

此產品已於2009年6月9日停產,最後可訂購日期為2009年9月1日。請點選上方替代產品連結以獲得相關替代產品資訊。

敘述

  • 用於減低不匹配不確定度的絕佳 SWR
  • 美國國家技術標準局 (NIST) 的準確校驗和追蹤能力
  • 與 EPM, EPM-P和P系列功率錶,以及Keysight E1416A VXI 和停產的 70100A 與 43X 功率錶相容
  • -10至+35 dBm範圍內準確的平均功率量測
  • 10 MHz 至 18 GHz 的頻率範圍
  • 熱耦功率感測元件

閱讀 資料產品規格