您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

儀器與軟體 (預設選項)

  • Keysight E7402A EMC 頻譜分析儀,100 Hz至3 GHz
  • Keysight E7415A EMI 量測軟體

天線與傳感器(預設選項)

  • Keysight 11947A 具高通濾波功能之暫態限制器
  • Keysight 11967D 電源阻抗穩定網路,NEMA
  • Keysight 11955A 雙錐形天線
  • Keysight 11956A 對數週期天線

雜項 (預設選項)

  • Keysight 11945A 近場測試探棒組
  • Keysight 11968C 天線三角架
  • Keysight 11966L 10公尺N型電纜

敘述

訂購截止日為2011年11月30日。所有訂購需於2011年11月30日前完成下訂。

如需相關替代產品,請洽:

• Keysight 11967A、11955A、11956A、11968C與11967L,請聯絡TDK RF Solutions  

• Keysight E7415A,請聯絡
  ETS-Lindgren 
  TDK RF Solutions 
  Techcelerant 

• Keysight 11945A T11947A,仍可向Keysight採購

Keysight 84115EM具有執行輻射與傳導放射量測,以及依照主要商業主管機關要求來測試產品所需的一切功能。您可以將一張包含FCC、ENs、ANZ、BSMI與VFG的限制的磁片直接載入EMC分析儀,或者從系統所含的EMI量測軟體叫出這些限制。此外,您可以開發您自己的限制,並使用EMC分析儀的內部磁 碟機將它們存到磁片。