您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

83017A 微波系統放大器,0.5 至 26.5 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 271,600

一般配置  

一般配置

83017A Amplifier, 0.5-26.5 GHz; 25 dB gain

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

卓越的射頻效能

  • 增益 > 25dB
  • 20GHz 時的 P1dB > 18dBm
  • 雜訊係數 < 8dB(18GHz 時)、< 13dB(26.5GHz 時)(典型值)

連接器類型

  • 射頻連接器:3.5mm(母頭)
  • 直流檢波器輸出連接器:BNC(母頭)

偏壓選項

敘述

Keysight 83017A 微波系統放大器是一款成熟的小型放大器,專為系統設計人員和整合商設計。該放大器可為彌補系統損耗提供功率,並可提升射頻和微波 ATE 系統中的有效功率。它具有 500 MHz 至 26.5 GHz 的超寬頻寬,使設計人員使用一個是德科技放大器便可替代多個窄頻寬放大器,因而無需使用交叉網路或多個偏移電源。