您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

82350A Windows適用的PCI高效能 GPIB介面

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 適用於 PC 的 PCI IEEE-488 介面
  • 內建緩衝記憶體,可加快速度
  • 與 Keysight VEE 相容
  • 與 Windows 版的 BASIC 相容
  • 與 Microsoft® Languages 相容
  • SICL/VISA 支援
  • 在 Windows NT/2000 上支援雙處理器

敘述

Keysight 82350A是一個適用PCI式PC的低價、高效能IEEE-488介面與軟體。82350A可讓您輕易地存取與控制儀器,以及交換資料。這是一個含內建緩衝的高速PCI介面卡,能消除GPIB傳輸與PCI匯流排傳輸的不良耦合。緩衝提供了優於直接記憶體存取(DMA)的I/O與系統效能 - 高達750 KB/s。

82350A提供了Windows 95/98/Me/NT/2000適用的SICL和VISA軟體。這個軟體與所有舊版的SICL/VISA都相容。硬體可透過軟體來設定,並與隨插即用標準相容,很容易安裝。

GPIB介面卡可插入您的PC背板中的PCI插槽。透過GPIB接線,即可將這張卡連接到GPIB儀器。關於VXI應用,可利用GPIB接線將這張卡連接到VXI主機的插槽0中的指令模組。

  • PC適用的PCI IEEE-488介面。
  • 內建的緩衝可提高速度。
  • 與Keysight VEE相容。
  • 與BASIC for Windows相容。
  • 與Microsoft語言相容。
  • 提供SICL/VISA支援
  • 為Windows NT/2000提供雙處理器支援。