這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- 產品與服務
- 特定應用測試系統與元件
- 82350A Windows適用的PCI高效能 GPIB介面 [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 適用於 PC 的 PCI IEEE-488 介面
- 內建緩衝記憶體,可加快速度
- 與 Keysight VEE 相容
- 與 Windows 版的 BASIC 相容
- 與 Microsoft® Languages 相容
- SICL/VISA 支援
- 在 Windows NT/2000 上支援雙處理器
Keysight 82350A是一個適用PCI式PC的低價、高效能IEEE-488介面與軟體。82350A可讓您輕易地存取與控制儀器,以及交換資料。這是一個含內建緩衝的高速PCI介面卡,能消除GPIB傳輸與PCI匯流排傳輸的不良耦合。緩衝提供了優於直接記憶體存取(DMA)的I/O與系統效能 - 高達750 KB/s。
82350A提供了Windows 95/98/Me/NT/2000適用的SICL和VISA軟體。這個軟體與所有舊版的SICL/VISA都相容。硬體可透過軟體來設定,並與隨插即用標準相容,很容易安裝。
GPIB介面卡可插入您的PC背板中的PCI插槽。透過GPIB接線,即可將這張卡連接到GPIB儀器。關於VXI應用,可利用GPIB接線將這張卡連接到VXI主機的插槽0中的指令模組。
- PC適用的PCI IEEE-488介面。
- 內建的緩衝可提高速度。
- 與Keysight VEE相容。
- 與BASIC for Windows相容。
- 與Microsoft語言相容。
- 提供SICL/VISA支援
- 為Windows NT/2000提供雙處理器支援。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型