您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

82341C Windows適用的ISA高效能 GPIB介面卡

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

敘述

Keysight 82341C是一個適用ISA式PC的低價、高效能IEEE-488介面與軟體。您可以透過82341C輕易地存取與控制儀器,以及交換資料。這是一個含內建緩衝的高速、16位元介面卡,能消除GPIB傳輸與ISA匯流排傳輸之間的不良耦合。緩衝提供了優於直接記憶體存取(DMA)的I/O與系統效能 - 高達750 KB/s。

82341C包含了Windows 95/98/NT/2000適用的SICL與VISA I/O軟體。這個軟體與舊版的SICL/VISA相容。

GPIB介面卡可插入您的PC背板的ISA插槽。透過GPIB接線,即可將這張卡連接到GPIB儀器。關於VXI應用,可利用GPIB接線將這張卡連接到VXI主機的插槽0中的指令模組。

  • 內建的緩衝可提高速度。
  • 與Keysight VEE相容。
  • 與Keysight BASIC for Windows相容。
  • 與Microsoft語言相容。
  • 提供SICL/VISA支援。