您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

81200 資料產生器/分析儀平台

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

  • 1 kbit/s to 2.7 Gbit/s
  • 2 to 128 RZ channels (doubles for NRZ channels up to 200 Mbit/s)
  • Scaleable and upgradeable through modules and front-ends
  • 1 ps timing resolution, ±30 ps edge placement accuracy
  • Pattern formats: RZ, R1, NRZ, DNRZ
  • Analog (3/4 level signal) and digital channel addition
  • PRBS [Pseudo-Random-Bit-Sequence] and PRWS [Pseudo-Random-Word-Sequence] up to 215 -1
  • Sequencing with 5 looping levels (nested loops)

敘述

如果您是一位負責對數位子系統、IC或電路板執行功能與參數測試的研發或製造工程師,Keysight 81200資料產生器/分析儀平台將是您最理想的選擇。

81200是一個彈性且可擴充的平台,它提供最多240個頻道(333MHz)及1kb/s到2.7Gb/s的頻率範圍。您可以按照自己的應用需求,將它配置成單機式資料產生器、具備任意數量的產生器和分析儀頻道之平台、或可整合到其他標準的VXI測試平台的模組。

每個頻道最大8Mbit的記憶體深度,以及對每個頻道的脈衝參數之完整控制,可讓您實際對DUT執行應力測試。81200對整個設計驗證過程來說是一個很理想的工具,包括從最初的啟用到操作檢查與設計邊限的特性分析,一直到重要設計部份的詳細分析。

如需更詳細的資訊,請點選右邊欄位中的任一連結。

Windows是Microsoft Corp.在美國的註冊商標。

  • 每個頻道
  • 半自動的時序不對稱消除功能
  • 量測模式:capture、error count、error capture
  • 量測結果的顯示:狀態列表、波形檢視器、誤碼率
  • 直覺的Windows® NT 4.0 GUI
  • 遠端介面:LAN、GPIB
  • 程式介面:SCPI、隨插即用驅動程式,提供簡單的程式化功能
  • 可輕易整合到標準的VXI環境

  • 彈性的即時激發和響應系統
  • 1 kbit/s到2.7 Gbit/s
  • 每個頻道最大8 Mbit的記憶體
  • 2到128個RZ頻道(NRZ頻道會加倍,最大到200 Mbit/s)
  • 可透過模組和前端來進行擴充與升級
  • 1 ps的時序解析度,±30 ps的邊緣位置準確度
  • 碼型格式:RZ、R1、NRZ、DNRZ
  • 可加入類比(3/4位準信號)與數位頻道
  • PRBS [Pseudo-Random-Bit-Sequence] 和PRWS [Pseudo-Random-Word-Sequence],最大到215 -1
  • 以5層迴路(嵌套迴路)排序
  • 內部與外部事件的分支
  • 可分開設定可變的時序、位準與轉換時間