您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

80000 Data Generator System

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 1 Gbit/s, RZ/NRZ
  • Multiplexing up to 2 Gbit/s
  • Memory: 128 kb (E2902A/3A 16 kb) segmentable for preamble
  • PRBS, zero substitution and variable mark density patterns
  • Staggered" PRBS for MUX error rate tests.
  • Delay range ±2 ns, 2 ps resolution
  • Output: 3 Vpp (E2902A/3A 2.5 V pp)
  • Output window: -2 to +3 V (into 50-Ohm to ground) // -2 to +1 V (into 50-Ohm to -2V)