您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

70004A 彩色系統顯示器

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

敘述

Keysight 70004A 顯示器具備一個可拆式自訂硬鍵面板、方便選擇要控制的 MMS 儀器的按鍵、以及幾種複雜的軔體功能。顯示器最多可同時顯示 4 台模組化儀器。顯示器鍵盤(軟鍵和硬鍵面板)一次可控制一台儀器。要將控制從一台儀器轉到另一台儀器,只要按一個 INSTR 鍵即可。70004A 會將顯示的圖形傳送到 HP-IB 印表機或繪圖機。它也支援 HP PaintJet 印表機,以便您將測試結果印成彩色的文件。面板上的 HP-HIL 接頭可讓您連接 Keysight 46021A或98203C HP-HIL 鍵盤。您可以用它來控制系統面板,或輸入使用者標題或頻譜分析儀指令和小的下載程式(DLP)。

停產通知:是德模組化量測系統(MMS)產品已於 2003 年 10 月停產,至於 71612C 12 Gb/s 錯誤效能分析儀、71501D 抖動分析系統、E5500 相位雜訊系統與 JS-1000 抖動系統則例外。

 

  • 可更換的自訂硬鍵面板
  • 最多可控制 4 台儀器
  • 操作者只要按一個 INSTR 鍵即可選擇要控制的儀器