您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

64782D Emulator for Motorola 68F333 Microcontroller

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

Features

  • 20 MHz, zero-wait-state, and fast termination cycle operation in target memory
  • Fast termination cycle to 10 MHz in emulation memory
  • Supports 3.3 V and 5 V processor versions
  • Refer to the data sheet for more information