您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

5529A 動態校準系統

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

量測

  • 線性、角度與角定位
  • 直度、直角度和平行度
  • 筆直且平坦的方式
  • 時基 – 線性與角度

語言

  • 英文、法文
  • 德文、義大利文
  • 日文、西班牙文
  • 簡體中文及繁體中文

標準

  • NMTBA、VDI 3441/2617、
  • ANSI B5.54/B5.57、
  • BSI 3800、ISO 230-2 1997、
  • JIS 136192 和 GB 10931-89

選擇需要的元件

敘述

Keysight 5529A為機器工具製造商及使用者,提供量測 機器工具定位與準確度所需要的基本元件,使用補償資料來修正機器的定位錯誤問題,診斷幾何問題,以及用7種國際標準來記錄機器的效能。

Keysight 5529A提供了完整的校準元件讓您選擇,包括雷射信號源、校準器和材料補償電路板、材料與空氣感應器、光學套件、接線及配件。您也可以從三種預先設定好的系統中挑選一個(不含光學元件)。

Keysight 5529B基本系統:包含雷射信號源、校準器和材料補償電路板、空氣和材料感應器、接線及配件。

Keysight 5529V Vectra系統:包含校準器和補償電路板、HP Vectra PC、以及一部超級VGA顯示器。

Keysight 5529U升級系統:包含校準器和補償電路板,以及轉接線,可讓您從Keysight 5528A升級到Keysight 5529A。

 

  • 專屬的Keysight雷射電管提供高於50,000小時MTBF的可靠度
  • 操作簡單的Windows® 軟體
  • 8種語言的文件資料:英文、法文、德文、義大利文、日文、西班牙文、中文簡體版、及中文繁體版
  • 遵守7種國際標準:NMTBA、BDI/DGQ 3441、ANSI B5.54、BSI 3800、ESO 230-2、JIS、GB 10931-89
  • 線上輔助說明視窗