您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

55290A 角度位置量測套件

售貨廠商:

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

分度模式

  • 準確度:0.5 秒 + 0.2% 的讀取顯示
  • 分度步距(解析度):1º
  • 範圍:多個旋轉或部份角度旋轉

雷射量測模式

  • 準確度:0.2% 的讀取顯示(以分度台校驗雷射光學可增進準確度)
  • 範圍:±10º

設定要求

  • 傳遞(使用 +2 mm、-1 mm 的機軸或從 0 參考點手動調整)

索引模式(測試夾具中的干涉儀)

  • 最大升力:15 公釐(測試夾具需 2 公釐)

敘述

Keysight 55290A 角度位置量測套件可自動校驗旋轉和機器運作中心的旋轉軸。它能夠執行完全、部份或多個旋轉校驗,可增進角度定位準確度並記錄工具機功能。

  • 將雷射波束維持在需要大量升力的分度台上 ─ 到 15 公釐
  • 為無法轉動 360 度的工具機進行部份角度旋轉或多個旋轉
  • 校驗旋轉中心上的 C 軸