您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • 10771A Angular Reflector 10771A 角度反射鏡 

    10771A 角度反射鏡

    是德角度反射鏡通常與 Keysight 10770A 角度干涉儀一併使用,主要用於 Keysight 5529A 系統。

  • 10770A Angular Interferometer 10770A Angular Interferometer 

    10770A Angular Interferometer

    The Keysight 10770A angular interferometer is a high accuracy plane mirror interferometer ideal for use in precision calibration applications.

  • Agilent 10767A Product Photograph 10767A 後向反射鏡 

    10767A 後向反射鏡

    Keysight 10767A 後向反射鏡 (隅角反射鏡) 是線性量測的量測反射鏡,與 Keysight 10703A 相似,但多了公制螺距及更堅固的外罩。

  • Agilent 5530 Dynamic Calibrator 5530 Laser Calibration System 

    5530 Laser Calibration System

    The Keysight 5530 Laser Calibration System offers the highest accuracy available for measuring, calibrating and validating precision machine tool and coordinate-measuring-machine (CMM) equipment.