產品特性

Keysight 55281A 角度光學套件可為 5530 雷射校驗系統增添俯仰度和偏離度量測功能。 具有 10770A 角度干涉儀和 10771A 角度反射器,非常適合用於精準校驗應用。 結合使用高準確度的平面鏡干涉儀和角度反射器,可量測機床(machine tool)或量測機行進的每個軸上的俯仰度和偏離度運動。 最後直接顯示以弧秒或 mm / mm(英吋/英吋)為單位的結果。

  • 快速定位並且評估多餘的角運動
  • 找出導致線性定位誤差的原因 -- 這些資訊是決定要不要將舊型工具機更換或翻新的重要參考
  • 5530 系統可用於校驗量測實驗室中的各種精密設備,包括旋轉裝置、自動準直儀和電子水平儀
  • 無需額外進行線性量測
  • 藉由使用對準目標(隨附)來簡化設定
  • 11 mm (0.43 英吋)的光束分離
  • 0.006 弧秒的高解析度
  • 最大 ±36,000 弧秒(±10°)的範圍

主要技術規格

查看更多
55281A Angular Optics Kit

您對 55281A 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助