這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 雷射干涉儀與校驗系統
- 雷射校驗系統
- 產品詳細資訊
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
55280A 線性量測套件
Keysight 55280A 線性量測套件可與 Keysight 5530 雷射校驗系統搭配使用,包含量測線性距離(位移)和速度所需的光學設備。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
Keysight 55280A 線性量測套件可與 Keysight 5530 雷射校驗系統搭配使用,包含量測線性距離(位移)和速度所需的光學設備。
產品特性
Keysight 55280A 線性量測套件可與 Keysight 5530 雷射校驗系統搭配使用,包含量測線性距離(位移)和速度所需的光學設備。 此套件包含一個 Keysight 10766A 線性干涉儀、兩個 Keysight 10767A 線性復歸反射器、硬體基座和硬質攜帶箱。
此系統可量測干涉儀和復歸反射器之間的距離變化。 在移動之前,任何一點都可定義為量測起始點。
Keysight 55280A 可用於校驗數控機床和坐標量測機的定位準確度。 它具備極高的準確度和解析度,可當作校驗長度標準的業界既定標準。
量測範圍
- 使用線性光學元件時長達 40 公尺
- 長距離選項可達 80 公尺
準確度
- 溫度範圍:0 - 40ºC
- E1738A 空氣感測器:±0.4 ppm
- 真空中†:±0.1(±0.02)ppm
如果根據 MIL-STD 45662A 標準校驗 5519A/B 雷射頭,†則真空準確度為 ±0.02 ppm
解析度
- 線性光學元件(10766A):1 nm(0.04 µin)
- 平面鏡光學元件(10706A/B)*:0.5 nm(0.02 µin)
- 高解析度平面鏡光學元件(10716A)*‡:0.25 nm(0.01 µin)
* 需搭配使用 10724A 平面鏡反射器。 這些光學元件的對準度比線性光學元件更靈敏,因此建議將線性光學元件用於一般用途。
‡ 10716A 的孔徑距離為 12.7 mm,而 5519A 為 11 mm。
是德科技客服中心提供您需要的協助