產品特性

一般特性

  • 線性光學元件最大速度:711 mm/s
  • 參考頻率:2.4 至 3.0 MHz
  • 重量:3.4 公斤
  • 暖機時間:90 分鐘

雷射光束

  • 直徑:6 mm;選項 003:3mm;選項 009:9 mm
  • 最小輸出功率:180 µW;選項 H03:300 µW;選項 H05:240 µW;選項 H07:400 µW
  • 最大輸出功率:1 mW
  • 波束高度:79.5 ± 1.0 mm

輸入功率要求

  • 3.0 A 時 +15 V ± 0.3 V(最大值)
  • 0.3 A 時 -15 V ± 0.3 V(最大值)

Keysight 5517C 主要用於 VME 和 PC 的雷射干涉儀系統,以及運動速度更快的半導體微影製程和面板應用。 選項 009 提供 9 mm 的波束直徑,有更大的量測角度範圍,可與三軸干涉儀搭配使用。 如有客製化需求,請聯絡是德科技。

應用
VME
PC
Keysight 5572A 系統
Keysight 5501A 系統
Beam height (mm)
79.5
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
696
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number
> 180
Reference frequency (MHz)
2.4 to 3.0
速度
700 mm/s
應用
Beam height (mm)
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number
Reference frequency (MHz)
速度
VME
PC
Keysight 5572A 系統
Keysight 5501A 系統
79.5
696
> 180
2.4 to 3.0
700 mm/s
查看更多
應用:
VME
PC
Keysight 5572A 系統
Keysight 5501A 系統
Beam height (mm):
79.5
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used:
696
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number:
> 180
Reference frequency (MHz):
2.4 to 3.0
速度:
700 mm/s
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min):
90
5517C 系列雷射頭 Keysight

您對 5517C 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助