這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
一般特性
- 使用線性光學元件時的最大速度:500 mm/s
- 參考頻率:1.9 至 2.4 MHz;選項 H10:2.2 至 2.4 MHz
- 重量:3.4 kg
- 暖機時間:90 分鐘
雷射光束
- 直徑:6 mm
- 最小輸出功率:120 µW
- 最大輸出功率:1 mW
- 光束高度:79.5 ± 1.0 mm
輸入功率要求
- 3.0 A 時 +15 V ± 0.3 V(最大值)
- 0.3 A 時 -15 V ± 0.3 V(最大值)
Keysight 5517B 主要用於基於 VME 和 PC 的雷射干涉儀系統,這些系統的運動速度較慢,例如機床應用。 如有客製化需求,請聯絡是德科技。
主要技術規格
應用
VME
PC
Keysight 5572A 系統
Beam height (mm)
79.5
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
538
Reference frequency (MHz)
1.9 to 2.4
參考頻率
1.9 至 2.4 MHz
速度
500 mm/s
應用
Beam height (mm)
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
Reference frequency (MHz)
參考頻率
速度
VME
PC
Keysight 5572A 系統
79.5
538
1.9 to 2.4
1.9 至 2.4 MHz
500 mm/s
查看更多
應用:
VME
PC
Keysight 5572A 系統
Beam height (mm):
79.5
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used:
538
Reference frequency (MHz):
1.9 to 2.4
參考頻率:
1.9 至 2.4 MHz
速度:
500 mm/s
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min):
90
您對 5517B 感興趣嗎?
擴充雷射頭功能
5517B 雷射頭的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助