您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

5517B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
5517B-AV4 User's manual
5517B-H10 Reference frequency 2.2 - 2.4 MHz, laser output power is greater-than 400uW

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5F Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

向是德洽詢有關選項價格。