這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
一般特性
- 使用線性光學元件時的最大速度:400 mm/s
- 參考頻率:1.5 至 2.0 MHz
- 重量:5.5 kg
- 暖機時間:< 10 分鐘
雷射光束
- 直徑:6 mm
- 最小輸出功率:180 µW
- 最大輸出功率:1 mW
- 光束高度:55.1 mm
輸入功率要求
- 2.5 A 時 +15 V ± 0.3 V(最大值)
- 0.02 A 時 -15 V ± 0.3 V(最大值)
Keysight 5517A 主要用於基於 VME 和 PC 的雷射干涉儀系統,這些系統的運動速度較慢,例如機床應用。 如有客製化需求,請聯絡是德科技。
主要技術規格
Beam height (mm)
55.1
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
411
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number
> 180
Reference frequency (MHz)
1.5 to 2.0
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min)
< 10
Beam height (mm)
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number
Reference frequency (MHz)
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min)
55.1
411
> 180
1.5 to 2.0
< 10
查看更多
Beam height (mm):
55.1
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used:
411
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number:
> 180
Reference frequency (MHz):
1.5 to 2.0
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min):
< 10
您對 5517A 感興趣嗎?
擴充雷射頭功能
5517A 雷射頭的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助