您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

5372A 頻率與時間間隔分析儀

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

敘述

Keysight 5372A調變域分析儀為5371A的超集,它能以極快的速度來擷取頻率、相位或時間間隔。針對頻率範圍最大到500 MHz的信號,5372A每秒鐘最多可完成1330萬次量測。若加入一個頻道選項,可將此範圍擴大到2 GHz。5372A結合了60多種連接(arming)和觸發配置選擇,以及包含數學運算、統計和限制測試在內的內建分析功能。

5372A獨特的功能(相較於5371A)包括更深的記憶體、硬體直方圖和FFT能力,有助於執行更複雜的抖動頻譜分析和相位雜訊研究。5372A可讓您:分析抖動效應、分析VCO的暫態和穩態響應特性、檢查頻率或相位調變、量測頻率穩定度、分析電腦周邊設備、或量測快速跳頻的無線電信號。

  • 廣泛的量測選擇
  • 快速而容易的按鍵分析
  • 圖形顯示和直方圖以視覺的方式來呈現收集到的資料
  • 頻率量測:200 ps的單擊、最小有效數字(LSD)、每秒10個位數(平均量測時為2 ps LSD)
  • 如需完整的細節,請點選規格資料連結。