您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

5071A 主頻率標準

產品狀態: 已停產
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

敘述

Keysight 5071A主頻率標準針對最嚴苛的實驗室與外場應用,提供了絕佳的準確度和穩定度。它是第一個指定平均時間穩定度大於1天的銫標準。以30天平均時間的規格而言,5071A的效能保證您的校驗服務可維持更久的時間。

5071A很容易操作。自動啟動很簡單,不需要任何的調整。邏輯功能表結構簡化了面板的操作、選擇與狀態報告的製作。5071A可在任何地方操作及維護。所有的控制都是可程式的,可自遠端檢查狀態,而且在操作期間不必進行任何的調整或調校。當無法使用交流電源時,內部電池提供了45分鐘的操作時間。

  • 適合先進的通訊與追蹤系統的效能
  • 頻率準確度達5 x 10-13
  • 長期穩定度優於1 x 10-14
  • 針對軍事和商業應用提供可靠的追蹤記錄
  • 自動啟動和直覺的功能表結構,使用起來很容易