您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

437B 高效能單頻道平均功率錶 (Single Channel Average Power Meter)

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

敘述

Keysight 437B 功率錶是低成本、高效能、單頻道的可程式化平均功率錶,可與 8480 系列的功率感測器相容。437B 根據所使用的功率感測器,在 100 KHz 至 110 GHZ 的頻率範圍內,量測範圍為-70 dBm (100pW) 至 +44 dBm (25W)。

437B 功率錶是專為 ATE 系統及要求嚴格的工作台量測所設計,可進行快速、準確及可靠的平均功率量測。437B 只有 3 吋高、半個機架寬,可縮小 ATE 系統主要機架的使用空間。用於 437B 機室的先進塑膠技術結合了塑膠的輕量與金屬的屏蔽效能,讓 437B 成為唯一符合 MIL-STD-461C EMI 規格的功率錶。

  • 自動校驗與歸零的功率參考
  • 信號週期輸入的適當峰值功率可以量測到的平均功率表示
  • 10 個預負載感測器卡因數 vs. 頻率
  • 頻率範圍100 kHz 至 110 GHz