您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

436A Power Meter

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 以 Watts、dBm 或 dB 等單位顯示讀數,無須量測轉換
  • 峰值錶可用於類比調整
  • 校驗係數可補償各感測器,以提高準確度
  • 頻率範圍:100 kHz 到 110 GHz
  • 功率範圍:-70 到 +44 dBm
  • 功率準確度:±0.5%
  • 功率參考:內部 50 MHz 振盪器/N 型輸出