您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

435B Analog Power Meter

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 適用於完全可攜式操作的電池配件
  • 準確的內部校驗信號源,可提供長期的準確度
  • 9 個可互換的感測器,可提供廣泛範圍的應用
  • 頻率範圍:100 kHz 到 110 GHz
  • 功率範圍:-65 到 +44 dBm
  • 儀器準確度:± 1%
  • 功率參考輸出:50 MHz/1MW