您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

432A Analog Power Meter

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 功率範圍:7 種範圍,包括 10、30、100 和 300 uW,以及 1、3 和 10 mW 的完整刻度讀數;另外也能以 5 dB 的步進,以 dBm 為單位在 -20 dBm 到 +10 dBm 完整刻度的範圍內進行校驗
  • 雜訊:少於峰值全高的 0.25% (典型值)
  • 響應時間:記錄器輸出為 35 ms 時間常數 (典型值)
  • 微調歸零:由前面板開關所操作的自動微調歸零
  • 零殘值:在大多數靈敏度範圍中歸零時,小於全刻度的 0.50%
  • 電錶:緊帶區懸置、個別校驗,和鏡反射刻度。毫瓦刻度長度超過 100 mm (4.25 in)
  • 校驗係數控制:13 個位置的開關,可將儀錶讀數正規化,以說明熱敏電阻感測器校驗係數。在 1% 步進中的範圍為 100% 到 88%
  • 熱敏電阻感測器:432A 的運作需要熱敏電阻感測器