您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

355C Manual Step Attenuator, DC to 1000 MHz, 0 to 12 dB, 1 dB steps

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 頻率範圍:直流到 1 GHz
  • 衰減範圍:0 到 12 dB,1 dB 步進
  • 在0 dB 下的插入損耗:0.2 dB +2.3 dB/GHz
  • 最大 SWR:1.2 到 250 MHz、1.3 到 500 MHz、1.5 到 1 GHz
  • 穩定一致的使用週期:最大 0.03 dB,每區段 50 萬個週期
  • 最大 RF 輸入功率:0.5 W (平均值),350 W (峰值)
  • 接頭類型:BNC 母接頭,可選配 N 型母接頭和 TNC 母接頭